Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

MV20x-20

MV204-20
MV204-20
Mischventile mit Eigendosierung für Schmiersysteme SKF Oil+Air

Technische Merkmale:

  • Schmierstoff: Öl
  • Anzahl der Auslässe: 1 - 8
  • Dosierungen: 0,01; 0,02; 0,03; 0,06; 0,10 oder 0,16 cm³ pro Auslass (wählbar)
  • Druck:
    Luft: 3 - 10 bar
    Öl: 17 - 40 bar
  • Betriebstemperatur: 5 bis +80°C

Besonderheiten:
  • keine

Unterlagen zum Thema

Konfigurieren Sie das Produkt bedarfsgerecht und laden Sie die CAD-Datei herunter

SKF logo