Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Progressiv-Schmierstoffverteiler

Schmierstoffverteiler für automatische Progressiv-Schmiersysteme

VP-Basisversion
Schmierstoffverteiler Typ SSVM
PSG1 mit Kolbendetektor

Funktionsprinzip:

  • Progressivverteiler teilen den Schmierstoff im Verhältnis der einzelnen Dosiermengen jeder Scheibe nacheinander den Schmierstellen zu.
  • Ein Schmierstoffauslass versorgt immer jeweils eine Schmierstelle mit Schmierstoff.
  • Bei höherem Schmierstoffbedarf einer Schmierstelle können mehrere Auslässe zusammengefasst werden.
  • Aufgrund der Arbeitsweise der Verteiler lässt sich die Systemfunktion durch Überwachung eines Zuführkolbens mit Hilfe eines Kolbenhubanzeigers (visuell) oder eines Kolbendetektors (elektrisch oder elektronisch) überwachen.
Alle Bauarten (mit Scheiben-, Block- oder Modulbauweise) funktionieren nach demselben Prinzip. Die Auswahl des Typs hängt ab von:
  • den Betriebsbedingungen
  • den Einbaubedingungen
  • den wirtschaftlichen Voraussetzungen
  • den technischen Anforderungen an die Dosiermenge jedes Auslasses
  • dem Austausch oder Ersatz einzelner Verteilerkammern
  • Überblick

    ProduktFördermengeBetriebsdruck

    cm³/Hubin³/Hubbarpsi

    Schmierstoffverteiler in Blockbauweise
    SSVM0,070,0042002900
    SSVD0,08-1,800,001-0,113505075
    SSVDL0,08-1,800,001-0,113505075
    SPVS0,16-0,320,010-0,021001450
    SSV0,20,013505075
    SSVL0,20,013505075
    VPB0,20,013004350

    Schmierstoffverteiler in Scheibenbauweise

    cm³/Hubin³/Hubbarpsi
    VPK0.050-0.6000,003-0,0373004350
    VP0.100-1.2000,006-0,0733004350
    MC²-HP0.196-0.3930,012-0,0245107425

    Schmierstoffverteiler in Segmentbauweise

    cm³/Hubin³/Hubbarpsi
    UV0.164-0.6560,010-0,0402403480
    XL0.983-2.4600,060-0,1501702495
    PSG10.050-0.2500,003-0,0152002900
    PSG20.060-0.8400,003-0,0512002900
    PSG30.800-3.2000,049-0,1952002900
  • Downloads zum Thema
  • Anwendungen
SKF logo