Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Schmierstoffverteiler in Segmentbauweise

SKF Progressiv-Schmiersysteme – transparente Linien
Die Dosierscheiben und Rohranschlüsse sind bei Modularverteilern und bei Schmierstoffverteilern in Segmentbauweise für Progressiv-Schmiersysteme grundsätzlich voneinander getrennt. Alle Rohranschlüsse sind auf einer Grundplatte montiert. Die Dosierelemente werden zusammen mit Zubehörteilen auf die Grundplatte montiert. Einzelne Dosierelemente können ohne Ausbau der Grundplatte oder Rohre ausgetauscht werden. Dadurch wird der Arbeitsaufwand beim Service erheblich reduziert.

Anwendungsfälle
:
  • Papiermaschinen
  • Tunnelbohrgeräte
  • Metallumformanlagen (Pressen)
  • Allgemeiner Maschinenbau
ProduktFördermengeBetriebsdruck

cm³/Hubin³/Hubbarpsi

UV0,164–0,6560.010–0.0402403480
XL0,983–2,4600.060–0.1501702495
PSG10,050–0,2500.003–0.0152002900
PSG20,060–0,8400.003–0.0512002900
PSG30,800–3,2000.049–0.1952002900

SKF logo