Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

310

Vorschmier-Schmierstoffverteiler für Einleitungs-Schmiersysteme

Die Baureihe 310 bietet Verteiler mit 2, 3 oder 5 Anschlüssen

Als der erste nicht metallische Schmierstoffverteiler in der Industrie hat die Baureihe 310 von SKF ein einzigartiges Aussehen. Doch trotz seines schlanken, modernen Designs bietet er erprobte SKF-Verlässlichkeit für mindestens 400.000 Schmierzyklen.

Dieser Vorschmierverteiler für Anwendungen mit Öl und Fließfett ist einfach, sowohl mit Rohrleitungen aus Kunststoff als als auch aus Metall, zu installieren. Er kann in jeder Position montiert werden. Mit den verschiedenen Dosiermöglichkeiten erfüllt der Verteiler eine Vielzahl von Schmieranforderungen.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Einfach zu installieren, mit Rohrleitungen aus Kunststoff oder Metall
  • Farbcodierte Dosierelemente zur Anpassung des Schmiermittelvolumens
  • Ermöglicht eine präzise Schmierstoffdosierung
  • Einfache, flexible Montage in beliebiger Position an der Maschine
  • Verteiler mit 2, 3 oder 5 Anschlüssen verfügbar 
  • Geeignet für Öl- und Fließfett
  • Mit allen passenden Einleitungs-Schmierpumpen einsetzbar

Sehen Sie sich das Video über den Schmierstoffverteiler 310 an

SKF logo