361
Dynamische Schmierstoffverteiler für Einleitungs-Schmiersysteme

361 für Fließfett

361 für Öl
Die dynamischen Schmierstoffverteiler mit einem Ausgang der Reihe 361 sind für die Installation auf Verteilerleisten ausgelegt und eignen sich für Einleitungs-Zentralschmiersysteme für Öl und Fließfett. In Verbindung mit Verteilerleisten mit ein bis sechs Anschlüssen bieten diese Schmierstoffverteiler bei der Auslegung von Schmiersystemen flexible Optionen. Für Schmierstoffverteiler der Reihe 361 sind kundenspezifische Verteilerleisten aus Aluminium erhältlich.
Eigenschaften und Vorteile:
- Für Verteilerleisten mit ein bis sechs Anschlüssen (je nach Anzahl der Schmierstellen)
- Vorgesehen für den Einbau direkt an der zu schmierenden Maschine/am zu schmierenden System
- Per Bestellcode auswählbarer Einschraubverteiler mit Schmierstellenleitungsanschlüssen
-
Separat auswählbare optionale Verteilerleistenmodelle mit verschiedenen Gewindegrößen für Hauptleitungsanschluss
Konfigurieren Sie das Produkt bedarfsgerecht und laden Sie die CAD-Datei herunter