Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

390

Vorschmier-Schmierstoffverteiler für Einleitungs-Schmiersysteme

393 für Fließfett
393 für Fließfett
393 für Öl
393 für Öl

Die Vorschmier-Schmierstoffverteiler der Reihe 390 sind für Einleitungs-Zentralschmiersysteme für Öl und Fließfett ausgelegt. Diese Schmierstoffverteiler werden direkt an den zu schmierenden Maschinen bzw. Systemen angebracht und können mit Armaturen für den Hauptleitungsanschluss bestellt werden. Geben Sie einfach den entsprechenden Bestellcode an.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Für Verteilerkörper mit zwei oder drei Anschlüssen (je nach Anzahl der Schmierstellen)
  • Vorgesehen für den Einbau direkt an der zu schmierenden Maschine/am zu schmierenden System
  • Auswahl von Schraubdosiernippeln für Schmierstellenleitungsanschlüsse
  • Auswahl von Steck- oder Einschraubarmaturen für die Hauptleitung
  • Austauschbare Dosiernippel ermöglichen verschiedene Fördermengen

Unterlagen zum Thema

Konfigurieren Sie das Produkt bedarfsgerecht und laden Sie die CAD-Datei herunter

SKF logo