Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

391

Schmierstoffverteiler für Einleitungs-Schmiersysteme

391 für Fließfett
391 für Fließfett
391 für Öl
391 für Öl

Die Vorschmierverteiler mit einem Ausgang der Serie 391 wurden für den Einsatz in Einleitungs-Zentralschmiersystemen für Öl und Fließfett entwickelt. In Verbindung mit Verteilerleisten mit ein bis sechs Anschlüssen ermöglichen diese Schmierstoffverteiler ein flexibles Systemdesign. Für die Reihe 391 sind kundenspezifische Verteilerleisten aus Aluminium erhältlich. 

Eigenschaften und Vorteile:

  • Für Verteilerleisten mit ein bis sechs Anschlüssen (je nach Anzahl der Schmierstellen)
  • Bietet flexible Optionen für Systeme mit einzelnen weit voneinander entfernt liegenden Schmierstellen oder Schmierstoffverteilern mit bis zu sechs Anschlüssen
  • Per Bestellcode auswählbare Einschraubdosiernippel mit Schmierstellenleitungsanschlüssen
  • Separat auswählbare Verteilerleistenmodelle mit verschiedenen Gewindegrößen für den Hauptleitungsanschluss
  • Austauschbare Dosiernippel ermöglichen verschiedene Fördermengen
SKF logo