Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

AB

AB5
AB5

Die Vorschmier-Schmierstoffverteiler mit einem Ausgang der Reihe AB sind für die Installation auf Verteilerleisten ausgelegt und eignen sich für Einleitungs-Zentralschmiersysteme für Öl und Fließfett. In Verbindung mit Verteilerleisten mit ein bis sechs Anschlüssen bieten diese Schmierstoffverteiler Flexibilität bei der Auslegung von Schmiersystemen. Der Schmierstoffverteilerkörper ist in Stahl und Edelstahl mit Dichtringen aus Kupfer oder Edelstahl erhältlich.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Für Verteilerleisten mit ein bis sechs Anschlüssen (je nach Anzahl der Schmierstellen) 
  • Bietet flexible Optionen für Systeme mit einzelnen weit voneinander entfernt liegenden Schmierstellen oder Schmierstoffverteilern mit bis zu sechs Anschlüssen 
  • Praktisch wartungsfrei 
  • Per Bestellcode auswählbarer Einschraub-Schmierstoffverteiler zum Anschluss an eine Schmierstellenleitung 
  • Separat auswählbare Verteilerleistenmodelle für Hauptleitungsanschluss verschiedener Gewindegrößen und Werkstoffe

Konfigurieren Sie das Produkt bedarfsgerecht und laden Sie die CAD-Datei herunter

SKF logo