Einleitungs-Schmierstoffverteiler
Schmierstoffverteiler für automatische Einleitungs-Schmiersysteme
Funktionsprinzip:
- Jedem Verteilerausgang wird nur eine Schmierstelle zugeordnet.
- Vorschmierverteiler fördern die Schmierstoffmenge während des Druckaufbaus in der Hauptleitung zur Schmierstelle, d. h. während der Pumpenlaufzeit.
- Nachschmierverteiler fördern den Schmierstoff erst nach dem Druckentlastungsvorgang in der Hauptleitung zur Schmierstelle, d. h. nach dem Abschalten der Pumpe. Der Nachschmierverteiler hat die Funktion eines Federspeichers. Sind z.B. die Schmierstellen während des Schmierzyklus stark belastet, so wird der Schmierstoff im Verteiler gespeichert und erst bei der Bewegung oder Entlastung der Reibstellen dorthin gefördert.
Modelle
- Mehrstellige Verteiler werden direkt in die Hauptleitung eingebaut.
- Einstellige Verteiler (Dosiereinheiten) werden auf Verteilerleisten montiert.
- Einzel-Dosiereinheiten werden direkt in die Schmierstellen eingeschraubt.
-
Überblick
Product Metering quantity Operating pressure cm³/stroke in³/stroke bar psi Metering devices for oil 310 0,01-0,16 0.0006-0.0097 12-38 174-551 341 0,01-0,16 0.0006-0.0097 6-80 87-1160 340 0,01-0,16 0.0006-0.0097 6-80 87-1160 LS22 0,01-0,16 0.0006-0.0097 12-20 174-290 LS21 0,025-0,5 0.0015–0.0305 12-80 174-1160 361 0,02-0,10 0.0010–0.0060 8-80 116-1160 351 0,05–0,60 0.0030–0.0366 6-80 87-1160 350 0,05–0,60 0.0030–0.0366 6-80 87-1160 370 0,05–1,50 0.0030–0.0915 20-80 290-1160 391 0,20-1,50 0.0122–0.0915 8-45 116-653 390 0,20-1,50 0.0122–0.0915 8-80 116-1160 Metering devices for oil and fluid grease NLGI 000, 00 321 0,01-0,10 0.0006–0.0060 12-45 174-653 361 0,01-0,20 0.0006–0.0122 8-80 116-1160 AB 0,01-0,60 0.0006–0.0366 18-50 261-725 341 0,03-0,10 0.0018–0.0061 6-80 87-1160 340 0,03-0,10 0.0018–0.0061 6-80 87-1160 VN 0,05-1,00 0.0030–0.0610 6-80 87-1160 351 0,10-0,60 0.0061–0.0366 6-80 87-1160 350 0,10-0,30 0.0061–0.0183 6-80 87-1160 Oi-Al-SR 0,02-0,10 0.0012–0.0061 30-100 435-1450 391 0,10-0,30 0.0061–0.0183 8-45 116-653 390 0,10-0,30 0.0061–0.0183 8-80 116-1160 SL-42 0,016–0,049 0.0001–0.0029 52-69 750-1000 SL-43 0,016–0,131 0.0009–0.0080 52-69 750-1000 SL-41 0,13–1,31 0.0079–0.0799 52-69 750-1000 SL-44 0,13–1,31 0.0079–0.0799 52-69 750-1000 Metering devices for grease NLGI 0, 1 SL-33 0,16 –0,05 0.0009–0.0030 83-240 1200-3500 B-doser 0,02-0,50 0.0012-0.0305 max. 150 max. 2180 LG-doser 0,02-0,50 0.0012-0.0305 max. 150 max. 2180 Metering devices for grease NLGI 0, 1, 2 SL-32 HV 0,016-0,13 0.0009-0.0079 83-240 1200-3500 SL-1 0,13-1,31 0.0079–0.0799 127-240 1850-3500 QSL 0,05-0,40 0.0030–0.0244 140-300 2030-4350 VR 0,10–1,30 0.0061–0.0793 100-315 1450-4570 SL-11 0,82–8,20 0.0500–0.5002 70-240 1000-3500 SL-V 0,25–1,31 0.0152–0.0799 128-413 1850-6000 SL-V XL 0,25–5,00 0.0152–0.3050 128-413 1850-6000 -
Downloads zum Thema
-
Anwendungen