OS
Vorschmier-Schmierstoffverteiler für automatische SKF MonoFlex Einleitungs-Schmiersysteme zur Ölschmierung in der Schwerindustrie.
Technische Merkmale:
Technische Merkmale:
- Schmierstoff: Öl
-
Verteilerauslässe: 1 - 6
-
Dosierungen: 0,31 - 500 cm³
-
Betriebsdruck: 15 - 75 bar
- Betriebstemperatur: -25 bis +80 °C
Besonderheiten:
- OS-Schmierstoffverteiler bestehen aus einer Verteilerleiste mit einem oder mehreren darin eingeschraubten Dosiereinheiten.
-
Dosierelemente und Verteilerleisten sind aus verzinktem und gelbchromatiertem Stahl.