Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

SL-32HV

Schmierstoffverteiler (High Venting) für Einleitungs-Schmiersysteme

Einleitungs-Schmierstoffverteiler für Fett Modell 83336HV-3

Die Schmierstoffverteiler der Reihe SL-32HV (High Venting) sind für Einleitungs-Hochdruck-Zentralschmiersysteme zur Förderung mineralölbasierter Schmierstoffe mit einer Viskosität bis NLGI 2 ausgelegt (siehe Auslegungsrichtlinie). Die Fördermenge ist extern einstellbar. Der Anzeigestift ermöglicht eine Sichtkontrolle des Schmierstoffverteilerbetriebs. Einzelne Schmierstoffverteiler lassen sich zu Inspektions- oder Austauschzwecken einfach ausbauen.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Wird mit Verteilerleisten mit ein bis zehn Anschlüssen (je nach Anzahl der Schmierstellen) geliefert
  • Die Fördermenge ist extern einstellbar
  • Ein Anzeigestift ermöglicht die Sichtkontrolle des Betriebs
  • Einfacher Ausbau bei Inspektion oder Austausch
  • Erhältlich in Edelstahl SAE 304
  • Technische Eigenschaften
    FunktionsweiseSchmierstoffverteiler
    Auslässe1 bis 10
    Einstellbare Fördermenge0.016-0.131 cm³0.001-0.008 in³
    SchmierstoffFett, NLGI-Klassen 0, 1, 2
    Betriebstemperaturmax. +93 °Cmax. +200 °F
    Betriebsdruck83-240 bar1200-3500 psi
    Entlastungsdruck28 bar400 psi
    WerkstoffKohlenstoffstahl, Nitrildichtungen
    Hauptleitungsanschluss1/4 NPTF (F), 1/4 NPTF (M)
    AuslassanschlussRohr mit 1/8" Außendurchmesser
    Schmierstellelötfreie Rohrverbindung (DIN 3862)
    Abmessungenmin. 44,5 × 93 × 52 mm
    max. 215 × 93 × 52 mm
    min. 1,8 × 3,6 × 2,1 in
    max. 8,5 × 3,6 × 2,1 in
    Einbaulagebeliebig
  • Anwendungen
SKF logo