Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

SL-43

Schmierstoffverteiler für Einleitungs-Schmiersysteme

Einleitungs-Schmierstoffverteiler Modell 83660
Die Schmierstoffverteiler der Reihe SL-43 sind für Einleitungs-Zentralschmiersysteme für Öl und Fließfett ausgelegt. Die Schmierstoffabgabe ist von außen einstellbar, und der Anzeigestift ermöglicht eine Sichtkontrolle des Betriebs. Diese Schmierstoffverteiler aus Kohlenstoffstahl sind mit Nitril- oder Fluorelastomerdichtungen erhältlich. Schmierstoffverteiler mit Fluorelastomerdichtung (erkennbar an den schwarzen Einstellkappen) sind für Anwendungen geeignet, die Wärmebeständigkeit voraussetzen oder bei denen dies aus Kompatibilitätsgründen erforderlich ist.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Einschraubbarer einstelliger Schmierstoffverteiler für Vorschmieranwendungen, Befestigung mit Adapterschrauben
  • Geeignet für Verteilerleisten mit ein bis vier Anschlüssen (je nach Anzahl der Schmierstellen)
  • Förderleistung ist extern einstellbar
  • Anzeigestift ermöglicht Sichtkontrolle des Schmierstoffverteilerbetriebs
  • Kann in einem Kreis mit SL-41, SL-42 und/oder SL-44 Schmierstoffverteilern kombiniert werden
  • Einfacher Ausbau einzelner Schmierstoffverteiler bei Inspektion oder Austausch
  • Technische Eigenschaften
    FunktionsweiseVorschmierverteiler
    Auslässe1
    Einstellbare Fördermenge0.016-0.131 cm³0.001-0.008 in³
    SchmierstoffMineral- und synthetisches Öl
    Betriebstemperatur-26 bis +93 °C-15 bis +200 °F
    Wärmebeständigmax. +176 °C+350 °F
    Betriebsdruckmin. 52 bar
    max. 70 bar
    min. 750 psi
    max. 1000 psi
    Entlastungsdruck10 bar150 psi
    WerkstoffKohlenstoffstahl, Edelstahl, Messing, Stahl, Dichtungen aus
    Nitril (NBR) oder Fluorelastomer (FKM,
    FPM)
    (erkennbar an schwarzen Einstellkappen)
    (wärmebeständige Anwendung)
    Hauptleitungsanschluss1/4 NPTF (F)
    AuslassanschlussRohr 1/8; 3,175 mm OD-Anschlüsse
    Abmessungenmin. 44 × 79 × 52 mm
    max. 102 × 79 × 52 mm
    min. 1,7 × 3,1 × 2,0 in
    max. 4,0 × 3,1 × 2,0 in
    Einbaulagebeliebig
  • Anwendungen
SKF logo