Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

SL-V

Hochdruck-Schmierstoffverteiler für Einleitungs-Schmiersysteme

Die Schmierstoffverteiler der Reihe SL-V sind für Einleitungs-Hochdruck-Zentralschmiersysteme zur Förderung mineralölbasierter, mit Polyurethandichtungen kompatibler Schmierstoffe mit einer Viskosität bis NLGI 2 ausgelegt. Die Fördermenge ist extern einstellbar. Ein Anzeigeschaft ermöglicht die Sichtkontrolle der Verteilerfunktion. Einzelne Schmierstoffverteiler lassen sich zu Inspektions- oder Austauschzwecken einfach ausbauen. Jeder SL-V-Schmierstoffverteiler wird mit einer transparenten Schutzkappe aus Polykarbonat geliefert.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Wird mit Verteilerleisten mit ein bis sechs Anschlüssen geliefert
  • Die Fördermenge ist extern einstellbar
  • Transparente Polykarbonat-Schutzkappe über Anzeigestift ermöglicht Sichtkontrolle des Betriebs
  • Einfacher Ausbau bei Inspektion oder Austausch
  • Erhältlich in Kohlenstoffstahl oder Edelstahl SAE 304
  • Dosiermengeneinstellung des Systems über farbcodierte Hülsen
  • Technische Eigenschaften
    FunktionsweiseSchmierstoffverteiler
    Auslässe1 bis 6
    Fördermenge0,25 bis 1,31 cm³0,015 bis 0,08 in³
    SchmierstoffFette bis NLGI-Klasse 0, 1, 2
    Betriebstemperaturmax. +82 °Cmax. +180 °F
    Betriebsdruck128-413 bar
    typisch: 172 bar
    1850-6000 psi
    typisch: 2500 psi
    Entlastungsdruck70 bar1000 psi
    WerkstoffKohlenstoffstahl
    Hauptleitungsanschluss3/8 NPTF (F)
    Auslassanschluss1/8 NPTF (F)
    Abmessungenmin. 63 × 222 × 35 mm
    max. 203 × 222 × 35 mm
    min. 2,5 × 8,7 × 1,4 in
    max. 6,1 × 8,7 × 1,4 in
    Einbaulagebeliebig
  • Anwendungen
SKF logo