Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

SLC

Kompakter Schmierstoffverteiler für Einleitungs-Fettschmiersysteme

Produktgruppe SLC1 und SLC2
Schmierstoffverteiler SLC1
Schmierstoffverteiler SLC1
Schmierstoffverteiler SLC2
Schmierstoffverteiler SLC2

Der SKF Lincoln Schmierstoffverteiler SLC in Modulbauweise wurde speziell für den Einsatz in Hochdruck-Einleitungs-Schmiersystemen konzipiert. Dank der Regulierbarkeit der Fördermenge über Dosierschrauben wird jede Schmierstelle mit der erforderlichen Schmiermenge versorgt.

Ein federbelasteter Steuerkolben sorgt für eine hohe Entlastungsfähigkeit des Schmierstoffverteilers und somit für Kompatibilität mit Schmierfetten bis NLGI 2. So bietet der Schmierstoffverteiler SLC selbst bei instabilen Schmierfetten, die zum Ausbluten neigen, für eine zuverlässige Dosierung.

Der SLC ermöglicht eine einfache Konfigurierung verschiedener Dosiermengen, Anschlüsse und Überwachungsmöglichkeiten – ganz nach Ihrem Bedarf. Zusätzlich ist mit dem SLC eine schnelle und kosteneffiziente Einbindung visueller bzw. elektrischer 'Funktionsanzeigen möglich.

Dank der patentierten Technologie der SLC Verteiler wird selbst bei niedrigen Betriebstemperaturen und bei ausgedehnten Schmiersystemen ein effizienter und reibungsloser Betrieb gewährleistet. Mit der kompaktesten Konstruktion seiner Klasse eignet sich der SLC ideal für Anwendungen der Bereiche erneuerbare Energien, Bauindustrie, Bergbau und Schwerindustrie

Eigenschaften und Vorteile:

  • Hohe Entlastungsfähigkeit
  • Großes Fördermengenspektrum
  • Kompakte Bauweise
  • Konfigurierbares Design:
    • BSP- oder NPTF-Gewinde
    • Verschraubungen an Ein- und Auslass mit metrischen sowie Zollabmessungen
    • Fest eingestellte Fördermenge oder Anpassung der Fördermenge über verstellbare Einstellschrauben
    • Mehrere Überwachungsoptionen
  • Einfache Überwachung und Instandhaltung
  • Vereinfachte Fehleranalyse
  • Geringere Leckgefahr
  • Zuverlässiger Betrieb bei harten Bedingungen und innerhalb eines breiten Betriebstemperaturbereichs

Sehen Sie sich das Video über den Schmierstoffverteiler SLC an

Konfigurieren Sie das Produkt bedarfsgerecht und laden Sie die CAD-Datei herunter

SKF logo