Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

VN

Nachschmierverteiler für Einleitungs-Schmiersysteme

VN2
VN2
VN6
VN6
Die Nachschmierverteiler der Reihe VN sind für Einleitungs-Zentralschmiersysteme für Fließfett ausgelegt und mit zwei, vier oder sechs Anschlüssen erhältlich. Sie werden direkt an den zu schmierenden Fahrzeugen bzw. Baumaschinen angebracht. Die Schmierstoffverteiler der Reihe VN können mit Armaturen für den Hauptleitungsanschluss bestellt werden. Geben Sie einfach den entsprechenden Bestellcode an.

Eigenschaften und Vorteile:
  • Auswahl von Schmierstoffverteilern mit zwei, vier oder sechs Anschlüssen (je nach Anzahl der Schmierstellen)
  • Installation direkt an den zu schmierenden Fahrzeugen bzw. Baumaschinen
  • Auswahl von Dosiernippeln sowie Steck- oder Einschraubarmaturen für den Anschluss von Schmierstellenleitungen oder Hauptleitung
  • Einfache Änderung der Dosierung durch Austausch von Dosiernippeln
  • Optimierter Korrosionsschutz durch schwarze Oberflächen

Konfigurieren Sie das Produkt bedarfsgerecht und laden Sie die CAD-Datei herunter

SKF logo