VR
Schmierstoffverteiler für Einleitungs-Schmiersysteme

VR9
Die Vorschmierverteiler der Produktreihe VR mit 1 bis 12 Anschlüssen sind für Einleitungs-Zentralschmiersysteme für Fließfett und Fett bis NLGI-Klasse 2 ausgelegt. Diese Schmierstoffverteiler zeichnen sich durch eine innovative, kompakte und robuste Bauweise mit SKF Steckverbinderanschlüssen aus.
Eigenschaften und Vorteile:
- Innovative, äußerst kompakte Bauweise
- Optional Schmierstoffverteiler für ein bis 12 Anschlüsse (je nach Anzahl der Schmierstellen)
- Dosiernippel mit Anzeigestift für Sichtkontrolle der einzelnen Schmierstellen
- Wahlweise Steck- oder Schraubarmaturen für Schmierstellen- und Hauptleitungsanschluss
- Einfache Dosiereinstellung durch Austausch von Dosiernippeln
- Optimierter Korrosionsschutz durch schwarz eloxierte Oberfläche
- Geeignet für Korrosionsschutzklasse C3 und C5 nach DIN EN ISO 12944. Vom Germanischen Lloyd zertifiziert
- Zuverlässige Funktion, auch bei Verwendung steifer Fette bei niedrigen Arbeitstemperaturen
Konfigurieren Sie das Produkt bedarfsgerecht und laden Sie die CAD-Datei herunter