Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

EOP2

Elektrische Ölpumpe für das elektrische Einleitungs-Öl-System (EOS) zur Kettenschmierung

Elektrisch angetriebene Pumpe EOP2

Die Pumpe Lincoln EOP2 mit ihrer erneuerten Motorkonstruktion eignet sich für den Einsatz mit direkt arbeitenden, elektrisch angetriebenen Einleitungs-Zentralschmiersystemen und bietet eine zuverlässige Leistung zu einem günstigen Preis. Sie ist die ideale Lösung für Maschinen mit Kettenantrieb und einer 12/24 V-DC-Versorgung, z. B. für landwirtschaftliche Maschinen wie Ballenpressen Eine typischer Einsatzbereich in der Industrie sind Verpackungsmaschinen wie Palettierer.
Die Dosierelemente stehen für die Pumpe EOP2 und fördern die erforderliche Ölmenge in zeitgesteuerten Intervallen zu Schmierpinseln, die das Öl gleichmäßig auf die Kette auftragen.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Vermindert Verschleiß an Ketten und Kettenantrieben durch exakt dosierte Ölmengen
  • Dosiermenge ist an Kettengröße und -länge sowie an Beanspruchung anpassbar
  • Verlängerte Nachfüllintervalle durch 5-l-Behälterinhalt
  • Schnelle Installation durch steckbares Leitungssystem
SKF logo