Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

KFB

Elektrisch angetriebene Zahnradpumpe zur Verwendung in Einleitungssystemen

KFBS
KFBS1
KFBS1-6 mit angeschlossenem Schmierstoffverteiler VN
KFBS1-6 mit angeschlossenem Schmierstoffverteiler VN

Die Zahnradpumpenaggregate der KFB-Reihe werden in Verbindung mit SKF Einleitungssystemen für die Versorgung mit Fließfett (NLGI-Klassen 000 und 00) eingesetzt. Sie sind mit einem Überdruckventil und einem Druckbegrenzungsventil ausgestattet. Die Pumpen sind für Versorgungsspannungen von 12 und 24 V DC ausgelegt. KFB-Pumpen werden entweder über ein integriertes elektronisches Steuergerät oder extern über das Maschinensteuerungssystem kontrolliert. Je nach Ausführung werden die Aggregate über einen Einfüllstutzen oder eine angeschlossene Befüllkupplung befüllt.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Kompaktes Pumpenaggregat
  • Integriertes Überdruckventil und Druckregelventil
  • Visuelle oder, optional, elektrische Füllstandsüberwachung
  • Optionale integrierte Steuerung
  • Optionaler vormontierter Schmierstoffverteiler der Reihe VN
SKF logo