Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

OS-2000

OS-2000
OS-2000
Pumpenaggregat aus kombinierter Hydraulikeinheit und Zahnradpumpe mit Fasszubehör für SKF MonoFlex Einleitungs-Zentralschmiersysteme

Das Pumpenaggregat OS-2000 wird über das externe Einleitungs-Steuergerät SKF ST-1100, die Mehrkanalanlagen SKF ST-1240, SKF ST-1340 und SKF ST-1440, oder über SMS-Mitteilungen gesteuert. Bei Verwendung eines separaten Mehrkanalsteuergerätes kann die Steuerung auch mit Online-Software erfolgen. Der Einsatz erfolgt normalerweise bei der Ölschmierung in der Schwerindustrie.

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Öle
  • Behälterinhalt: 200 Liter
  • Anzahl der Auslässe: 1
  • Fördermenge: 6 - 9 Liter/Min.
  • Druck: 30 - 100 bar

Unterlagen zum Thema

SKF logo