Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

UC / UD

UD
UD
UC
UC
Elektrisch angetriebene Zahnradpumpe für SKF CircOil Öl-Umlauf-Schmiersysteme

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Öl
  • Zulässige Betriebsviskosität: 20 bis 1000 mm²/s
  • Anzahl der Auslässe: 1
  • Fördermenge: 0,048; 0,6; 0,8; 1,35; 2,4 l/min
  • Gegendruck: 25; 50; 60 bar


Besonderheiten:
  • CE-Konformitätszeichen
  • UC: Zum Anflanschen an den Ölbehälter 
  • UD: Für den Einbau getrennt vom Ölbehälter
SKF logo