Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

ZM

ZM
ZM1002
Elektrisch angetriebene Zahnradpumpenaggregate für SKF CircOil Öl-Umlauf-Schmiersysteme

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Öl
  • Zulässiger Betriebsviskositätsbereich 20 bis 2 000 mm²/s
  • Anzahl der Auslässe: 1, 2, 5, 8, 10, 20
  • Fördermenge: 1,2; 2,5 l/min
  • Gegendruck: 30; 20 bar


Besonderheiten:
  • CE-Konformitätszeichen
  • Standgeräte für die Anbringung getrennt vom Ölbehälter
  • Flanschgeräte zum Anflanschen an den Ölbehälter
  • ohne Ventile
  • Geräte mit unterschiedlicher Anzahl von Auslässen sind lieferbar: 
    ZM12/ZM25: 1 Kreis (geeignet als Vordruckpumpe)
    ZM4x: 4 Kreise
    ZM5x: 5 Kreise
    ZM8x: 8 Kreise
    ZM10x: 10 Kreise
    ZM21x: 20 Kreise

SKF logo