GTP / GTP-C
Elektrische Fettförderpumpe zum Pumpen von Schmierstoffen aus separaten Fässern

GTP in 25-kg-Hobbocks mit Fernbedienung

GTP-C mit leerem Pumpenrahmen
Eigenschaften und Vorteile:
- Leistungsstark auch dort, wo lediglich elektrische Energie zur Verfügung steht (kein Druckluftanschluss)
-
Schnellbefüllung auch bei niedrigen Temperaturen
- Zeit- und kraftsparende Alternative zur manuellen Befüllung
- Einfache Handhabung im mobilen Einsatz