Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

143

143-14ND03
143-14ND03
143-11ND03E-RA
143-11ND03E-RA
Elektrisch angetriebene Gerotor-Zahnringpumpenaggregate für SKF CircOil Öl-Umlauf-Schmierungssysteme

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Öl
  • Zulässige Betriebsviskosität: 20 bis 1000 mm²/s
  • Anzahl der Auslässe: 1
  • Fördervolumen: 0,85 bis 50 l/min (bei 1.400 U/min)
  • Gegendruck: 20; 30; 50 bar


Besonderheiten:
  • CE-Konformitätszeichen
  • Geeignet als Vordruckpumpe
  • für Rechts- oder Linkslauf, aber mit gleichbleibender Dreh- und Förderrichtung
  • für Rechts- und Linkslauf, aber mit gleichbleibender Förderrichtung bei wechselnder Drehrichtung der Antriebswelle n. DIN 69001, Teil 17 A
  • ZR-Ausführungen am Behälter montiert
SKF logo