Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Flowline Pumpenaggregat

SKF Flowline Pumpenaggregat
SKF Flowline Pumpenaggregat
Das Pumpenaggregat SKF Flowline mit rundem Behälter ist für SKF CircOil circulating Öl-Umlauf-Schmiersysteme vorgesehen. Die einzigartige Konstruktion des Tankinneren erhöht die Effizienz erheblich auf über 90 %.
Dadurch kann die Größe des Behälters im Vergleich zu herkömmlichen Tanks bei unveränderter oder sogar besserer Ölverweildauer auf ein Drittel reduziert werden.
Das Pumpenaggregat beseitigt Verschmutzungen, z. B. Partikel, Wasser und Luftblasen.

Technische Merkmale:
  • Ölviskosität: ISO VG 32-1000 cSt
  • Öldurchflussmengen von 10 bis 1 300 l/min
  • Druck: max. 10 bar 

KurzzeichenDurchflussmenge
l/min
Flowline-Behälter
Liter
SKF Flowline 300
0–30
300
SKF Flowline 1000
30–1001 000
SKF Flowline 3000
100–3003000
SKF Flowline 6000
300–6006 000
SKF Flowline 9000
600–9009000
SKF Flowline 2x6000
600–13002x6000
Normaler Betriebsdruck 4 bis 6 bar
Höchstdruck 10 bar
SKF logo