Ölumlauf-Pumpenaggregate
Öl-Umlaufschmiersysteme können wie folgt gegliedert werden:
SKF CircOil-Systeme sind in einer Vielzahl von maßgeschneiderten und betriebsfertigen Lösungen für Durchflussmengen von 0,1 bis 3000 l/min erhältlich:
Beispiel: Das Pumpenaggregat SKF Streamline hat einen Tankinhalt von bis zu 40 000 Litern. Aggregate wie SKF Flowline mit einer innovativen Behälterkonstruktion ermöglichen eine deutliche Senkung des Ölverbrauchs. Die Pumpenaggregate 143, M/MF und MFE können in kleineren Öl-Umlaufschmiersystemen SKF CircOil zum Einsatz kommen.
Die Tabelle gibt einen Überblick mit den technischen Daten der Öl-Umlaufschmiersysteme unterschiedlicher Größen.
- Der von einer Pumpe gelieferte Schmierstoff wird durch hydraulische Widerstände (Drosselrohre, verstellbare Drosselverteiler, Drosseln) aufgeteilt.
- Die Mengenverteilung erfolgt durch Mengenbegrenzer oder Progressivverteiler.
-
Die Mengenverteilung erfolgt durch Mehrkreispumpen, z. B. Mehrkreis-Zahnradpumpen oder Mehrkreis-Kolbenpumpen mit einem Pumpenelement pro Schmierstelle.
SKF CircOil-Systeme sind in einer Vielzahl von maßgeschneiderten und betriebsfertigen Lösungen für Durchflussmengen von 0,1 bis 3000 l/min erhältlich:
Beispiel: Das Pumpenaggregat SKF Streamline hat einen Tankinhalt von bis zu 40 000 Litern. Aggregate wie SKF Flowline mit einer innovativen Behälterkonstruktion ermöglichen eine deutliche Senkung des Ölverbrauchs. Die Pumpenaggregate 143, M/MF und MFE können in kleineren Öl-Umlaufschmiersystemen SKF CircOil zum Einsatz kommen.
Die Tabelle gibt einen Überblick mit den technischen Daten der Öl-Umlaufschmiersysteme unterschiedlicher Größen.