Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

M / MF

MF5-2000+299
MF5-2000+299
Elektrisch angetriebene Zahnradpumpe für SKF CircOil Öl-Umlauf-Schmiersysteme

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Öl
  • Zulässiger Betriebsviskositätsbereich 5 bis 2 000 mm²/s
  • Anzahl der Auslässe: 1
  • Fördermenge: 0,12; 0,2; 0,5; 0,75; 1 l/min
  • Gegendruck: 1 bis 65 bar


Besonderheiten:
  • M: für den Einbau getrennt vom Ölbehälter
  • MF: zum Anflanschen an den Ölbehälter 
  • CE-Konformitätszeichen
SKF logo