Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Streamline Pumpenaggregat

Pumpenaggregat SKF Streamline
Pumpenaggregat SKF Streamline
Pumpenaggregat SKF Streamline mit quadratischem Behälter für SKF CircOil Ölumlauf-Schmierungssysteme Die einzigartige Konstruktion des Tankinneren erhöht die Effizienz erheblich auf über 90 %. Dadurch kann die Größe des Behälters im Vergleich zu herkömmlichen Tanks bei unveränderter oder sogar besserer Ölverweildauer auf ein Drittel reduziert werden. Das Pumpenaggregat beseitigt Verschmutzungen, z. B. Partikel, Wasser und Luftblasen.

Technische Eigenschaften:
  • Ölviskosität: ISO VG 32-1000 cSt
  • Öldurchflussmengen von 10 bis 2000 l/min
  • Druck: max. 16 bar
  • Temperatur:
    Dampf: 127 °C
    Öl (Erstbefüllung): 20 °C
    Wasser (Kühlung): 20 °C
  • Material: Stahl, Edelstahl AISI 304 oder AISI 316
Kurzzeichen
Durchflussmenge
[l/min]
Flowline-Behälter
[l]
SKF Streamline 500
0 – 25
500
SKF Streamline 1000
26 - 50
1000
SKF Streamline 1500
51 - 150
1500
SKF Streamline 2000
151 - 200
2000
SKF Streamline 3000
201 - 300
3000
SKF Streamline 4000
301 - 400
4000
SKF Streamline 5000401 - 500
5000
SKF Streamline 6000501 - 600
6000
SKF Streamline 8000601 - 800
8000
SKF Streamline 10000801 - 1000
10000
SKF Streamline 120001001 - 1200
12000
SKF Streamline 150001201 - 1500
15000
SKF Streamline 200001501 - 2000
20000

  • Technical features
    Function principleelectrically operated screw pump unit
    Lubricantlubrication and hydraulic oils
    Operating viscosity20 to 1000 mm2/s
    Flow rate30-4000 l/min8-1057 gal/min
    Ambient temperature0 to +70 °C+32 to 158 °F
    Oil temperature+10 to 70 °C+50 to 158 °F
    Operating back pressuremax. 25 bar363 psi
    Rated power
    1,1-75 kW
    Material reservoircarbon steel or stainless steel AISI 304 or AISI 316
    Dimensionsdepending on unit size
    Mounting position
    pump skid on separate base frame
  • Applications
SKF logo