Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Compact Greaser ETPx

SKF Compact Greaser
SKF Compact Greaser
Elektrisch angetriebenes Kolbenpumpenaggregat zur Schmierung von Linearführungen, Robotern, Wälzlagern und Hochgeschwindigkeits-Spindellagern Die Alternative, wenn kein Zentralschmiersystem vorhanden ist.

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Fett NLGI-Klasse 000 bis 2
  • Fassungsvermögen: 80 cm³
  • Anzahl der Auslässe: 2; 3; 4; 5
  • Fördermenge: 10, 15 und 20 mm³/Hub
  • Gegendruck: 25 bar
  • Betriebstemperatur: +15 bis 40 °C

Besonderheiten:
  • Lieferbar mit oder ohne interne Überwachung (Füllstandsanzeige)
  • CE-Konformitätszeichen

Konfigurieren Sie das Produkt bedarfsgerecht und laden Sie die CAD-Datei herunter

SKF logo