Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Elektrisch angetriebene Kolbenpumpen

Je nach verwendetem Schmierstoff und Art des Zentralschmiersystems bietet SKF ein großes Sortiment an elektrisch angetriebenen Kolbenpumpenaggregaten an. Sie kommen vor allem bei hohem Schmierstoffbedarf und weitverzweigten Anlagen zum Einsatz.

Die Tabelle bietet einen Überblick mit den technischen Daten dieser Kolbenpumpen.

Übersicht über elektrisch angetriebene Pumpen für verschiedene Schmiersysteme

  • Einleitungs-Schmiersysteme
    ProduktSchmierstoffFördermenge

    cm³/minin³/min

    ECPÖl
    Fett NLGI-Klassen 000, 00
    120,73
    P653SÖl
    Fett NLGI-Klassen 000, 00
    Fett NLGI-Klassen 0, 1, 2
    24,61,5
    KFBÖl
    Fett NLGI-Klassen 000, 00
    503
    KFB-MÖl
    Fett NLGI-Klassen 000, 00
    24,63
    KFUÖl
    Fett NLGI-Klassen 000, 00
    1408,5
    MKUÖl
    100; 200; 500
    6; 12; 31
    MKFÖl
    Fett NLGI-Klassen 000, 00
    100; 200; 5006; 12; 31
    MFEÖl
    Fett NLGI-Klassen 000, 00
    250; 50015; 31
    P603SFett, NLGI-Klassen 0, 1, 2120,7
    MinilubeFett, NLGI-Klassen 0, 1, 2130,8
    KFGFett, NLGI-Klassen 0, 1, 2150,9
    MultilubeFett, NLGI-Klassen 0, 1, 2160,976
    FKFett, NLGI-Klassen 0, 1, 2744,5
    FlowMaster
    Fett, NLGI-Klassen 0, 1, 21036,3
  • Progressiv-Schmiersysteme
  • Zweileitungs-Schmiersysteme
  • Mehrleitungs-Schmiersysteme
SKF logo