Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Kolbenpumpen ohne eigenen Antrieb

Kolbenpumpen ohne eigenen Antrieb können an einen externen Antrieb (Motor, Getriebe, Welle) angeflanscht werden.

Die meisten Pumpenaggregate werden in der Standardversion mit Antrieb (Elektro-, Pneumatik- oder Hydraulikantrieb) geliefert, können aber für spezielle Einsatzbereiche auch direkt an einen externen Antrieb angeschlossen werden. Die Tabelle bietet einen Überblick mit den technischen Daten dieser Kolbenpumpen.
SKF logo