Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

40PGA

Pneumatisch angetriebenes Pumpenaggregat für Einleitungs-Schmiersysteme

40PGA mit Edelstahlbehälter
40PGA mit Edelstahlbehälter
40PGA mit 10-Liter-Aluminumbehälter
40PGA mit Aluminumbehälter

Das Pumpenmodell 40PGA ist ein kompaktes Schmierpumpenaggregat. Die spritzwassergeschützte Pumpe wird pneumatisch angetrieben und kann über das separate elektrische Steuergerät ST-102 oder ST-102P gesteuert und überwacht werden. Die Pumpe wird mit einer Auswahl verschiedener Behältergrößen und -werkstoffe angeboten. Jeder Behälter ist mit einer federbelasteten Folgeplatte ausgerüstet. Die Aluminium- und Stahlausführung ist mit einem Mindestfüllstandslarm erhältlich. Die Pumpe wird wahlweise mit einem integrierten Druckschalter geliefert.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Kompaktes, druckluftbetriebenes Schmierpumpenaggregat für anspruchsvolle Einsatzbedingungen
  • Sie ist Bestandteil eines modularen, modifizierbaren Systems
  • Angebotsumfang der spritzwassergeschützten Pumpe:
    • Auswahl an vier verschiedenen Behältergrößen
    • federbelastete Folgeplatte im Behälter
    • Stahl- und Aluminiumbehälter mit Mindestfüllstandsalarm
    • optionaler integrierter Druckschalter
    Mechanisches Überdruckventil
  • Kontinuierliche Steuerung und Überwachung durch separates Steuergerät
  • Sicher und umweltfreundlich
SKF logo