Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

501

501-301-024-VS
501-301-024-VS
501-301-011
501-301-011
Einspritzöler zur Dosierung geringer Schmierstoffmengen

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Öl
  • Betriebsviskosität: 10 bis 1.100 mm²/s
  • Behälterinhalt: - oder 0,25 l
  • Anzahl der Auslässe: 1 oder 3
  • Fördermenge: 3 - 30 mm³/Hub
  • Betätigungsdruck: 3 bis 10 bar
  • Betriebstemperatur: –20 bis +80 °C

Unterlagen zum Thema

Konfigurieren Sie das Produkt bedarfsgerecht und laden Sie die CAD-Datei herunter

SKF logo