Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

PowerMaster III

Pneumatische Kolbenpumpe für Fässer

PowerMaster III luftbetrieben 84723
PowerMaster III luftbetrieben, Modell 84723
PowerMaster III luftbetrieben 84723
PowerMaster III Pumpenlift mit Folgeplatte 2716

PowerMaster III Pumpen sind für große Fässer oder Behälter ausgelegt und ideal für Schmiersysteme geeignet, die größere Mengen Schmierstoffe benötigen. Die Kombination verschiedener Luftmotoren und Pumpenrohre ermöglicht eine optimale Anpassung an die Anforderungen von Schmiersystemen. PowerMaster III ist für alle Fassgrößen in Stahlausführung verfügbar.

Eine komplette Serie von Folgeplatten und Halterungen ist verfügbar.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Verschiedenen Luftmotoren mit Durchmessern von 76, 101, 152 und 203 mm (3, 4, 6 oder 8 in) erhältlich
  • Voller Hub von 152 mm (6 in) für eine größere Fördermenge pro Zyklus
  • Einfache Reparatur durch modulare Ausführung
  • Nur fünf bewegliche Teile und Verzicht auf einander berührenden Metallflächen ermöglichen eine längere Lebensdauer.
  • Pumpenrohre ermöglichen verschiedenen Druckübersetzungen und Förderleistungen für alle Anwendungen
  • Hydraulisch betriebene Antriebsmotore für Schmiersysteme an Hydraulikbaggern
  • Schaufelfußausführung für hochviskose, nicht flüssige Materialien
SKF logo