Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Pneumatisch angetriebene Kolbenpumpen

Die Pumpen werden über ein Wegeventil mit Druckluft beaufschlagt. Dabei wird über den Druckluft-Betätigungskolben der Förderkolben bewegt. Die davor befindliche Schmierstoffmenge wird ausgeschoben. Bedingt durch das Flächenverhältnis von Betätigungskolben und Förderkolben entsteht der zur Förderung erforderliche Druck.


Für unterschiedliche Anlagenarten und Schmierstoffe bietet SKF die passenden Kolbenpumpen an. Die Tabelle bietet einen Überblick mit den technischen Daten dieser Kolbenpumpen.

Übersicht über pneumatisch betätigte Pumpen für verschiedene Schmiersysteme

  • Einleitungs-Schmiersysteme
    ProduktSchmierstoffFördermenge


    cm³/Hubin³/Hub
    82885, 83667Öl
    Fett NLGI-Klassen 000, 00
    7,40,45
    85438/40/41Öl
    Fett NLGI-Klassen 000, 00
    7,40,45
    P/PW/PF/PFW-289Öl
    Fett NLGI-Klassen 000, 00
    100,61
    POEPÖl150,9
    PFEPFett, NLGI-Klassen 000, 00150,9
    PPS30Öl
    Fett NLGI-Klassen 000, 00
    301,83
    82676Öl
    Fett NLGI-Klassen 000, 00
    39,32,39
    82570Öl
    Fett NLGI-Klassen 000, 00
    39,32,39
    85430/31/32/33Öl
    Fett NLGI-Klassen 000, 00
    39,32,39
    PEF/PEUÖl
    Fett NLGI-Klassen 000, 00
    482,93
    40PGAFett, NLGI-Klassen 0, 1, 2402,44
    82886, 83668Fett, NLGI-Klassen 0, 1, 27,40,45
    85442Fett, NLGI-Klassen 0, 1, 27,40,45
    85444/45Fett, NLGI-Klassen 0, 1, 27,40,45
    85434/35/36Fett, NLGI-Klassen 0, 1, 218,7; 35,21,14; 2,15
    82653/55Fett, NLGI-Klassen 0, 1, 222,91,39
    83800/34Fett, NLGI-Klassen 0, 1, 235,22,15


    cm³/minin³/min
    283167Öl
    Fett NLGI-Klassen 000, 00
    19712,02
    1826Öl
    Fett NLGI-Klassen 000, 00
    7571462
    83167Fett, NLGI-Klassen 0, 1, 219712
    83599Fett, NLGI-Klassen 0, 1, 219712
    84050, 85460Fett, NLGI-Klassen 0, 1, 249230
    1827, 1828Fett, NLGI-Klassen 0, 1, 22638161
    1829Fett, NLGI-Klassen 0, 1, 23785231
  • Progressiv-Schmiersysteme
  • Zweileitungs-Schmiersysteme
SKF logo