Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Lubrigun

Pneumatische Kolbenpumpe für Fässer

Lubrigun 82050
Lubrigun 82050
Lubrigun 82050 mit Pumpenlift
Lubrigun 82050 mit Pumpenlift

Die bewährten, luftbetriebenen Lubrigun Pumpen sind in Industrieanlagen auf der ganzen Welt zu finden. Diese ideal für Hochdruckanwendungen geeigneten Pumpen sind mit einem leistungsstarken Luftmotor mit 63,5 mm (2,5 in) Hub ausgestattet. Lubrigun Pumpen sind für Fässer mit 50 kg (120 lb) und 180 kg (400 lb) erhältlich.

Für Zweileitungs-Anwendungen wird die Lubrigun mit Pumpenlift, Rücklaufanschluss, Füllstandsschalter, Wartungseinheit und Verbindungsschläuchen eingesetzt.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Leicht, verzinkte Kopfgussausführung für Rostschutzbeständigkeit
  • Der Pumpenausgangkörper in einem Stück hält hohem Schmierstoffdruck stand
  • Der doppelt wirkende Luftmotor bietet hohen Druck und gleichmäßigen Durchsatz, sowohl beim Auf- als auch beim Abwärtshub
  • Integrierter, patentierter Schalldämpfer zur Geräuschreduzierung
  • Der vorgeschmierte Luftmotor erfordert keinen externen Öler
  • Pneumatisch unterstütztes, mechanisches Luftventil für positiven Vordruck
  • Kolben und Buchsen aus gehärtetem Stahl halten Verschleiß stand und verlängern die Lebensdauer der Pumpe
SKF logo