Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Maxilube

Luftbetriebenes Pumpenzentrum

SKF Maxilube
SKF Maxilube
SKF Maxilube mit Fass
SKF Maxilube mit Fass

Das Maxilube Pumpenzentrum besteht aus einer Kombination aus Umsteuerung und Steuereinheit, einer Fasspumpe mit Zubehör sowie einem Druckluftregler.
Dieses für Einleitungs-, Zweileitungs- und ProgressivSchmiersysteme verwendete luftbetriebene Pumpenaggregat kann mit einem integrierten Steuergerät (IF-105) gesteuert und überwacht werden Externe Steuergeräte wie ST-1240, ST-1340 und ST-1440 können ebenfalls verwendet werden. Die Maxilube kann auch über eine separate Steuereinheit oder per SMS gesteuert werden.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Zuverlässiger, störungsfreier Betrieb
  • Geeignet für Schmiestoffe bis zu NLGI 2
  • Verfügbar für Fassgrößen von 18, 50 und 180 kg (40, 120 und 400 lb)
SKF logo