Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

PEF / PEU

Pneumatically operated pump for use with single-line systems

PEF-99W-S
PEF-99W-S
PEF-90

These pneumatically actuated piston pumps were designed for intermittently operated, single-line centralized lubrication systems with piston distributors. The valve set required for pressure relief and limitation is included.

Features and benefits:

  • Driven by on-board compressed air system
  • Optional integrated control
  • Electrical monitoring via external controller or SPS
  • Simple handling
  • Suitable for use with single-line metering devices

Konfigurieren Sie das Produkt bedarfsgerecht und laden Sie die CAD-Datei herunter

SKF logo