Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

PFEP

Pneumatisch angetriebene Pumpe zur Verwendung in Einleitungssystemen

PFEP-15-1.0
PFEP-15-1.0

Diese pneumatisch angetriebenen Kolbenpumpen sind für intermittierend betriebene Einleitungs-Zentralschmiersysteme mit Kolbenverteilern ausgelegt. Sie sind mit einem Ventilsatz für Druckentlastung und Druckbegrenzung ausgestattet. Es sind Ausführungen mit oder ohne Füllstandsschalter zur Überwachung des Schmierstoffstands erhältlich.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Einfache Bedienung
  • Optionale Füllstandsüberwachung (Leermeldung) für Behälter

Konfigurieren Sie das Produkt bedarfsgerecht und laden Sie die CAD-Datei herunter

SKF logo