Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

PFP-498-S4

PFP-498-S4
PFP-498-S4
Pneumatisch angetriebene Kolbenpumpenaggregate für SKF ProFlex Progressiv- Zentralschmiersysteme

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Fett (Kartusche gemäß DIN 1284)
  • Behälterinhalt: Kartusche 450 cm³
  • Anzahl der Auslässe: 1
  • Fördermenge: 1,4 cm³/Hub
  • Druck: 6 - 10 bar
  • Betriebstemperatur: 10 bis 60 °C 

Besonderheiten:

  • leichter Austausch der Kartusche

SKF logo