Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

PPS30

Pneumatisch betätigte Pumpe zur Verwendung mit Einleitungssystemen

PPS30
PPS30 - Ansicht mit geöffnetem Einfüllstutzen und -filter
PPS30 - für Öl und Fließfett
PPS30 - für Öl und Fließfett

Durch Kombination bewährter Schmierungstechnik mit integrierten Funktionselementen setzt dieses kompakte Aggregat in Sachen Design völlig neue Maßstäbe. 

Das leicht zu reinigende PPS30 ist mit einem integrierten Überdruckventil und elektronischen Sensoren ausgestattet und lässt sich über eine zentrale Öffnung problemlos von allen Seiten befüllen. Es bietet nicht nur niedrige Investitionskosten, sondern lässt sich aufgrund seines minimalen Druckluftverbrauchs äußerst kostengünstig betreiben. Das leichte Aggregat besteht nahezu gänzlich aus funktionellen Hochleistungs-Kunststoffen.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Kompaktes, modernes Design und benutzerfreundliche Bedienung
  • Schnelle und einfache Installation dank flexiblem Anschlusssystem
  • Einfache optische Füllstandsüberwachung sowie elektrische Füllstandskontrolle
  • Öleinfüllsieb optional erhältlich

Konfigurieren Sie das Produkt bedarfsgerecht und laden Sie die CAD-Datei herunter

SKF logo