Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

PTEX

PTEX Extruderpumpe
PTEX

Pneumatische Extruderpumpe für Fettfässer bis NLGI-Klasse 2


Technische Merkmale:

  • Schmierstoff: Fett NLGI-Klasse 000 bis 2
  • Durchflussmenge: 0,5 – 0,83 kg/mi
  • Betriebsdruck max.: 400 bar
  • Betriebstemperatur: 10 bis 50 °C
  • Fasskapazität: 25, 50 oder 200 kg
Besonderheiten:
  • Vollständiger Verbrauch des im Fass enthaltenen Schmierstoffs (weniger als 0,5 % des Schmierstoffs bleiben als Rest zurück)
  • Individuell an den Innendurchmesser des Fasses angepasste Folgeplatte
  • Förderung von Fließfetten der Klassen NLGI 000 bis Fetten der Klasse NLGI 2

Unterlagen zum Thema

SKF logo