Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

PV(R)

Mikropumpe

PVR-003 Mikropumpe
PVR-003
Technische Merkmale:
  • Schmierstoff: Mineralöl ohne Additive
  • Fördervolumen: 3 - 30 mm³/Hub
  • Frequenz: max. 3 Hz
  • Betriebsviskosität: max. 400 mm²/s
  • Anwendung: -20 bis +70°C


Besonderheiten:
  • Typ PV: Dosierung über Stellringe einstellbar (PV-003: 3, 5, 10, 15, 20, 30 mm³/Hub, PV-005: 30, 45, 60, 90 mm³/Hub)
  • Typ PVR: Dosierrate über Stellrad wählbar

Unterlagen zum Thema

SKF logo