Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

PVP

Fasspumpe PVP
PVP
Pneumatisch angetriebene Schmierpumpe für die kontinuierliche Schmierstoff-Versorgung von SKF ProFlex Zentralschmiersystemen

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Öl oder Fett bis NLGI Klasse 2
  • Fasskapazität: 50 oder 200 kg
  • Durchflussmenge: 18 cm³/min
  • Druck der Betätigungsluft: 3 bis 8 bar
  • Betriebsdruck max.: 300 bar
  • Betriebstemperatur: –10 bis +70 °C
Besonderheiten:
  • Für Fettfässer (50 oder 200 kg) oder Ölfässer (50 oder 180 l)
  • Einstellbare Fördermenge: 1, 2 oder 3 cm³/Hub mit maximaler Betriebsfrequenz von 6 Hüben pro Minute
SKF logo