OSB-1 und OSB-2

OSB

OSB-1
Die Schmierbürsten OSB-1 und -2 bestehen aus einer Bürste, Steckern und einer Befestigungsklemme. Ein Dosierverteiler versorgt die Schmierbürste mit der richtigen Schmierstoffmenge. Die Menge wird auf eine (OSB-1) oder zwei Bürsten (OSB-2) verteilt. Die Schmierbürste dient als Zwischenspeicher für den Schmierstoff. Die Schmierstoffabgabe erfolgt über einen längeren Zeitraum als beim Dosierverteiler.
Technische Eigenschaften:
Technische Eigenschaften:
- Betriebstemperatur: -50 bis +150 °C
-
Betriebsdruck: 0 bis 60 bar
-
Abmessungen: B x H x T
- OSB-1 30 x 105 x 30
- OSB-2 64 x 110 x 30