Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Armaturen

SKF Steckverbinder
SKF Steckverbinder
Schlauchleitungen für Schmiersysteme
Schlauchleitungen für Schmiersysteme
Metallrohre
Metallrohre

Für den Einsatz in Zentralschmierystemen gibt es verschiedene Arten von Armaturen:

  • Adapter
  • Schwenkverschraubungen
  • Rohrverbinder mit Befestigungsmöglichkeit
  • Durchgangsstücke
  • Anschlüsse
  • Senker
  • Kreuzverbinder
  • Verteilerleiste
  • Doppel-Kegelringe
  • Kniestücke
  • Rohrverbinder in Knieform
  • Flachscheiben
  • Formsenker
  • Reduzierstücke
  • Einsteckhülse
  • Verschlussschraube
  • Überwurfschrauben
  • Kegelringe
  • T-Stücke
  • Gewindestücke
  • Rohrverbinder
  • Entlüftungsschrauben
  • ...

Technische Eigenschaften:

  • Schmierstoff: Öl oder Fett bis NLGI Klasse 2
  • Rohrdurchmesser: 2,5 bis 22 mm
  • Betriebsdruck: max. 45 ; 300 bar 

Besonderheiten:
  • SKF Steckverbinder für Druckwerte von bis zu 300 bar (Metallrohr mit Krallnut)

Eine Übersicht ist der Broschüre 1-0103 zu entnehmen: Armaturen und Zubehör für Zentralschmiersysteme und allgemeine Verwendungszwecke

Unterlagen zum Thema

SKF logo