SP/SMT 1

SP/SMT 1
Technische Eigenschaften:
- Schmierstoff: Öl
- Durchflussmenge: min. 0,50 l/min /max. 6 l/min
- Teilungsverhältnisse: 1:1 ; 1:1,5 ; 1:2 ; 1:2,5 ; 1:3 ; 1:3,5 ; 1:4
-
Druck: max. 100 bar
- Betriebsviskosität: 50 - 1.300 mm²/s
- Betriebstemperatur: 0 bis +100 °C