Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

LPC

Kundenspezifische Schmierritzel für ungenormte Anwendungen

LPC
LPC

Die Baureihe LPC ist die kundenspezifische SKF Lösung für jeden Bedarf innerhalb des metrischen Systems, der nicht vom Standardprogramm abgedeckt wird. Diese Schmierritzel bestehen aus Metallzahnrädern mit Schaumgummibeschichtung. Die Schaumgummibeschichtung unterstützt eine gleichmäßige Verteilung des Schmierstoffs über die gesamte Zahnbreite. Die Metallzahnräder sind verschleißfest und beständig gegenüber allen Schmierstoffen und Umwelteinflüssen.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Individuelle Lösung
  • Sowohl sehr kleine Schmierritzel (Modul 3) als auch größere Ausführungen können angeboten werden
  • Mit Speziallagern sind auch sehr hohe Umdrehungszahlen realisierbar
  • Zuverlässige Schmierstoffversorgung
SKF logo