Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

AC-A

AC-A
Düse AC-A
Dank ihrer kompakten Konstruktion sowie der punktgenauen Präzision und Widerstandsfähigkeit gegenüber hohen Temperaturen eignen sich die Einspritzdüsen AC-A perfekt für aggressive Umgebungen. Diese Düsen versprühen direkt und ohne Luft eine druckbeaufschlagte Mikrodosis Öl, die von pneumatisch oder elektromagnetisch angetriebenen Mikropumpen geliefert wird. Der Sprühabstand kann zwischen wenigen Zentimetern und mehreren Dezimetern betragen.

Technische Merkmale:
  • Schmierstoff: Mineral- oder Synthetiköl mit einer Viskosität von 100 mm²/s bei 40 °C
  • Anwendung: 10 bis 220 °C (jeweils abhängig vom Typ)
  • Durchflussmenge: 20 bis 60 mm3/Hub (jeweils abhängig vom Typ)

Unterlagen zum Thema

SKF logo