Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

AC

AC
AC-Düsen
Zweistoffdüse
Am Ausgang wird die im Außenrohr einer Koaxialleitung geführte Tragluft mit Schmierstoff aus dem inneren Kapillarrohr verwirbelt. Die so entstehenden Mikrotröpfchen gelangen mit der Tragluft ohne Nebelbildung zur entsprechenden Reibstelle. Aufgrund der geringen Größe dieser Mikrotröpfchen (200 – 600 μm) entsteht ohne Zerstäubung eine geschlossene Schmierstoffschicht.

Technische Merkmale:
  • Schmierstoff: Öl
  • Anwendung: 10 bis 60 °C

Unterlagen zum Thema

SKF logo