SN07
Der Dosierverteiler des Schmiersystems versorgt die Sprühdüse mit Schmierstoff. Von der Sprühdüse gelangt der Schmierstoff in Tropfenform mit dem Druckluftstrom zur Schmierstelle.
Technische Eigenschaften:
Technische Eigenschaften:
- Luftdruck: 0,5 bis 7 bar
-
Max. Druckluft-Nennverbrauch: 60 l/min
-
Düsengehäuse-Material: Ms 358